17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミセスロールレギュラー2【3個入り】

通常単価(税別)
3,312
税込単価
3,643
通常出荷日:1日目

幅広タイプで業務用に最適です。全面糊なので隅々までゴミを取ることができます。ミシン目入りです。

型番:

CPT-R3P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

CPT-R3Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
フロアー用・カーペット用
スペア
スペアテープ
テープサイズ
195mm幅×12m
幅(mm)
-
長さ(mm)
-
紙芯内径(mm)
-
JANコード
4901860100939
トラスココード
443-8442
質量(g)
1100
材質1
テープ:粘着加工紙
材質2
-
-
幅(mm)
300
長さ(mm)
250
適合本体
CPT2B
特長
-
セット内容
-
柄材質
-
キャップ材質
-
内容量
1パック(3巻)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • スペア

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 紙芯内径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 適合本体

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPT-R3P

スペア

(mm)

長さ

(mm)

紙芯内径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

幅(mm)

長さ(mm)

適合本体

特長

セット内容

柄材質

キャップ材質

内容量

RoHS?最小発注数量
スペアテープ
-
-
-
4901860100939
443-8442
1100
テープ:粘着加工紙
-
-
300
250
CPT2B
-
-
-
-
1パック(3巻)
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,312
( 3,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅広タイプで業務用に最適です。全面糊なので隅々までゴミを取ることができます。ミシン目入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミセスロールレギュラー2の型番CPT-R3Pのページです。 型番CPT-R3Pに関する仕様情報を記載しております。
ミセスロールレギュラー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミセスロールレギュラー2
スペアテープ ケイタイ コロコロ 洋服用 2P
コロコロ ハイグレード SC
プロテックトップローラワイド
コロコロハイグレードSC(スカットカット)
オフィスコロコロ(多用途)
メーカー積水化学工業nitomsnitoms山崎産業nitomsnitoms
通常価格3,312336904 -1,701 -1,347 -4,443 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目8日目1日目〜
商品タイプフロアー用・カーペット用ウェア用フロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用フロアー用・カーペット用
テープサイズ195mm幅×12m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング