ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

業務用ハンディスクラバー

通常単価(税別)
325,574270,714
税込単価
358,131297,785
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽に...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BR-30/4-C-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR-30/4-C-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
手押しタイプ
奥行(mm)
390
高さ(mm)
1180
幅(mm)
335
質量(g)
11000.0
清掃幅(mm)
300
清掃能力([[M2]]/h)
200
汚水タンク容量(L)
4
洗浄水タンク容量(L)
4
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BR-30/4-C-G
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325,574270,714
( 297,785 )
4日目

詳細情報

基本情報

コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ハンディスクラバーの型番BR-30/4-C-Gのページです。 型番BR-30/4-C-Gに関する仕様情報を記載しております。
業務用ハンディスクラバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ハンディスクラバー
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0
スイーパー用オプションパーツ
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格325,5742,578,1259,000 -11,00012,19812,198
通常出荷日4日目19日目1日目〜9日目1日目4日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機その他その他その他-
仕様手押しタイプバッテリータイプ----
奥行(mm)3901130-465240320
高さ(mm)11801543-40200125
幅(mm)335705-5305320

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング