17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸油シート(裏地あり)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

吸油シート(裏地あり)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MR-939-312-0

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

水をはじき、油のみを吸い取ることのできる吸油シート(裏地あり)。
【特長】
・抜群の吸油量で、1m2あたり約2Lを吸油。
・特殊な構造で、水分をはじき、油分だけ吸収。
・裏地が油をシャットアウトし、手や床面が汚れない。
【用途】
・機械油が飛散する機械周りなど、油の良く出る現場に、ウエスとして。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
厚み(mm)
2
JANコード
4904771104157
トラスココード
432-1111
質量(g)
3400
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
400
縦(mm)
300
油吸収量(L/箱)
27
油吸収量(L/枚)
0.2
特長
過吸着しても油を裏へ通しません。材料を見直すことにより抜群の油吸着量、油保持力を実現しました。溶着点を多く作る抜群の油吸着速度を実現しました。ミシン目が入っているので用途に応じてムダなく使えます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト