17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルクリーンマットD(ロールタイプ)

オイルクリーンマットD(ロールタイプ)

通常単価(税別)
40,320
税込単価
44,352
通常出荷日:1日目~4日目

工場通路等のオイルを強力吸収する "オイルクリーンマットD"(ロールタイプ)。【特長】・オイルの床への...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル用
  • 厚さ(mm)
    3.3
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    910
  • 油吸収量(L/巻)
    36
  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタラート(PET)
  • 特長
    工場通路などのオイルを強力吸収することで床への染み出し、スリップを防止します。
  • 材質
    ポリプロプピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタラート(PET)
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

“オイルクリーンマットD”(ロールタイプ)の詳細

4900240 商品イメージ

4900240 商品イメージ

490-0250 商品イメージ

490-0250 商品イメージ

4900240 裏面

4900240 裏面

“オイルクリーンマットD”(ロールタイプ)の特長

積層による吸油

積層による吸油

製品仕様

4900240

  • 材質:ポリプロピレン/ポリエチレン/PET樹脂外部リンク
  • カラー:グリーン
  • 1巻重量:約12kg
  • 最大吸油量目安:約2L/m2(機械油RO320/中間層での遮水性有り)
  • サイズ:幅910×長さ20×高さ3.3mm

490-0250

  • 材質:ポリプロピレン/ポリエチレン/PET樹脂外部リンク
  • カラー:グレー
  • 1巻重量:約12kg
  • 最大吸油量目安:約2L/m2(機械油RO320/中間層での遮水性有り)
  • サイズ:幅910×長さ2×高さ3.3mm

使用上のご注意

  • ※ 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関してはご注意ください。
  • ※ この製品を傾斜部に設置しないでください。
  • ※ 平坦な場所での小サイズでの使用や滑りやすい床面での設置には製品自身の滑り止め防止をしてください。
  • ※ 樹脂製品の為、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、浪打が生じる場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 油を含みすぎますと、滑りやすくなりますのでお早めにお取替えください。
  • ※ 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
グリーン
4964079021334
443-8884
1巻
1個
グレー
4964079033368
443-8892
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,320
( 44,352 )
4日目
40,320
( 44,352 )
1日目

詳細情報

基本情報

工場通路等のオイルを強力吸収する "オイルクリーンマットD"(ロールタイプ)。
【特長】
・オイルの床への染み出しとスリップを防止。
・表面に油を吸着させ、裏面にも漏れを抑制する素材を使用。
・質量に対する鉛含有0.1wt%以下。
【用途】
・工場や店舗等で油汚れを拡散させないように通路/出入口に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルクリーンマットD(ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルクリーンマットD(ロールタイプ)
タフネルオイルブロッター ロールタイプ
オイルキャッチャー(ロールタイプ)
ピグ エレファントマット(ロールタイプ)
ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)
油吸収材 アブラトール ロール
メーカーミヅシマ工業三井化学トラスコ中山ニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションJOHNAN
通常価格40,32045,6925,760 -55,76261,42112,507
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目6日目4日目
商品タイプロールロールロールロールロールタイプマットロール
用途オイル用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用液体危険物用オイル・水用
厚さ(mm)3.3-----
長さ(m)20-----
幅(mm)910-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング