ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ

EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ CL-398-000-0
通常単価(税別)
4,046
税込単価
4,451
通常出荷日:1日目

手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチする、フェンシングスィーパー。【特長】・フェ...

詳細を確認

型番:

CL-398-000-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-398-000-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほこり取りハンドモップ
本体/オプション
本体
サイズ(mm)
ヘッドサイズ:W53×H640(モップ糸を含まず)
JANコード
4904771103006
トラスココード
430-8620
質量(g)
368.000
材質1
グリップ:ポリプロピレン(PP)
材質2
ロッド:TPE
材質3
柄:アルミパイプ(伸縮)ジョイント、ポリプロピレン(PP)
特長
フェンシングのフルーレ(剣)をイメージし柔軟性の高い素材をロッドに使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。超極細繊維を使用し、汚・ホコリを確実にかき取ります。フック付なのでベルトやカートに掛けられます。
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
材質(ロッド)
TPE
内容量
1本
-
-

商品情報

手を止めずに様々な清掃面にフィットし、ホコリ・汚れをキャッチする、フェンシングスィーパー

商品参考図

商品参考図

カートなどに掛けられるフック付

カートなどに掛けられるフック付

指をフックに掛けて握ると、手首への負担が軽減

指をフックに掛けて握ると、手首への負担が軽減

軽く降るだけでよくしなる

軽く降るだけでよくしなる

よくしなるため手が清掃面に当たらない

よくしなるため手が清掃面に当たらない

製品仕様

  • 材質:グリップ/ポリプロピレン、ロッド/TPE、糸/ポリエステル、生地/不織布・ポリエステル
  • ヘッドサイズ:約W53×H640mm(モップ糸を含まず)
  • 重量:約150g
  • 塩ビ不使用

型番リスト

表示件数
型番
CL-398-000-0

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,046
( 4,451 )
1日目

詳細情報

基本情報

手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチする、フェンシングスィーパー。
【特長】
・フェンシングのフルーレ(剣)をイメージし柔軟性の高い素材をロッドに使用。
・超極細繊維を使用し、汚・ホコリを確実にかき取る。
・清掃面をただ撫でるだけでなく、適度に圧力をかけながらしっかり汚れをふき取る。
【用途】
・事務所や工場の高所にたまったほこり取りとしておすすめ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプの型番CL-398-000-0のページです。 型番CL-398-000-0に関する仕様情報を記載しております。
EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ
EFフェンシングスィーパー伸縮
ニュークリップモップII
ワックスモップスペア
ワックスモップ
モップ絞り器
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格4,0466,2563,0793,8056,1307,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほこり取りハンドモップほこり取りハンドモップモップモップモップモップ絞り器
本体/オプション本体本体本体オプション本体本体
サイズ(mm)ヘッドサイズ:W53×H640(モップ糸を含まず)-----
JANコード490477110300649047711030134904771741208490477162610949047716272054904771495606
トラスココード430-8620404-0210781-6740432-0891432-0883003-3723
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング