ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 集じん容量(L)

    ~mm
  • 最大真空圧(kpa)

    ~mm
  • 最大風量(m3/min)

    ~mm
  • 騷音値(dB)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 電源(V)

    ~mm
  • 消費電力(W)

    ~mm
  • ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

乾式業務用掃除機(集じん容量11L)

乾式業務用掃除機(集じん容量11L) 1.527-210.0
通常単価(税別)
35,625
税込単価
39,188
通常出荷日:9日目

【特長】・サスティナブルで革新的な掃除機です・本体プラスチックの60%が再生材料です・再生素材の使用は...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1.527-210.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1.527-210.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
集じん容量(L)
11
最大真空圧(kpa)
23.5
最大風量(m3/min)
2.4
騷音値(dB)
61
幅(mm)
285
奥行(mm)
375
高さ(mm)
385
詳細タイプ
-
JANコード
4066529088031
トラスココード
695-7535
質量(g)
3800
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
9.5
消費電力(W)
950
内容量
-
RoHS?
-

商品情報

商品コードトラスココード仕様1仕様2
1.527-210.0695-7535【商品スペック】
仕様・規格
集じん容量(L):11
最大真空圧(kPa):23.5
最大風量(m3/min):2.4
騒音値(dB):61
幅(mm):285
奥行(mm):375
高さ(mm):385
電源(V):100
消費電力(W):950
電源コード長さ(m):9.5
タイプ:乾式
色:黒
【質量・質量単位】
3.8kg

型番リスト

表示件数
型番
1.527-210.0

種類

集じん容量

(L)

最大真空圧

(kpa)

最大風量

(m3/min)

騷音値

(dB)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源(V)

消費電力(W)

内容量

RoHS?最小発注数量
粉じんタイプ
11
23.5
2.4
61
285
375
385
-
4066529088031
695-7535
3800
100
950
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,625
( 39,188 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サスティナブルで革新的な掃除機です
・本体プラスチックの60%が再生材料です
・再生素材の使用は二酸化炭素排出を抑えます
・革新的で丈夫、エコな製品です
・片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です
・静音に敏感な場所や夜間の作業に最適です
・静音で作業者に優しい

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾式業務用掃除機(集じん容量11L)の型番1.527-210.0のページです。 型番1.527-210.0に関する仕様情報を記載しております。
乾式業務用掃除機(集じん容量11L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式業務用掃除機(集じん容量11L)
ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classic
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13
業務用掃除機 乾式 軽量タイプ 集じん容量(L) 12・21
メーカーケルヒャーケルヒャー東浜商事日立日立日立
通常価格35,62528,12583,81429,41269,18929,334 -
通常出荷日9日目9日目1日目2日目4日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
電源コード長さ(m)9.59.5----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト