17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

通常単価(税別)
43,77249,759
税込単価
48,14954,735
通常出荷日:1日目

乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。オフィスから、工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 騷音値 (dB)
    72
  • 奥行(mm)
    385
  • 消費電力(W)
    1100
  • 幅(mm)
    385
  • 電源コード長さ(m)
    12
  • 最大真空圧(kPa)
    23
  • 騒音値(dB)
    72
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.4
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 特長
    乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。オフィスから、工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番JW-15(Y)JW-30(Y)
外形寸法385W×385L×535H(mm)385W×385L×635H(mm)
質量13kg15kg
風量2.4m3/min2.4m3/min
集塵容量16L27L
フィルター形状布フィルター布フィルター
電源AC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)
消費電力1,100W1,100W
電源コード12m12m
吸込仕事率270W270W

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 集じん容量(L)

  • パイプ内径(mm)

  • 吸水量(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

集じん容量(L)

パイプ内径(mm)

吸水量(L)

セット内容

内容量

最小発注数量
4946267513951
441-9332
13000
535
16
36
11
床用ノズル、湿式ノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、室内装飾品用ノズル
1台
1個
4946267513968
441-9341
15000
635
27
38
18
床用ノズル、湿式ノズル、大型すき間用ノズル、丸ブラシ
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,772
( 48,149 )
1日目
49,759
( 54,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。オフィスから、工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30
乾湿両用掃除機(業務用)
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27
メーカーアマノエスコNIVACエスコケルヒャーケルヒャー
通常価格43,772-85,33198,281 -44,700138,75043,971
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
騷音値(dB)72-----
奥行(mm)385-----
消費電力(W)1100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング