17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークメイト41 封緘機・製函機 CT41

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワークメイト41 封緘機・製函機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CT41

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

上下同時で貼り封緘機サイズ調整不要ランダム型の梱包機。
【特長】
・サイドベルト方式採用で安定搬送を実現。
・サイズ調整は幅、高さとも自動で調整できる。
・スイッチひとつでランダム・固定が切り替え可能。
【用途】
・サイズの違うケースの連続封緘に適した封緘機。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
封かん機
消費電力(kW)
0.3
詳細タイプ
封緘機ワークメイト41(ランダム型)
最小処理可能サイズ(幅)(mm)
200
最小処理可能サイズ(奥行)(mm)
120
最小処理可能サイズ(製函後高さ)(mm)
100
最大処理可能サイズ(幅)(mm)
200
最大処理可能サイズ(奥行)(mm)
500
最大処理可能サイズ(製函後高さ)(mm)
500
トラスココード
453-0900
質量(g)
220000.0
電源(V)
単相100

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト