17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全自動製函機 ワークメイト21 ダンボール製函機・封緘機 CK21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

全自動製函機 ワークメイト21 ダンボール製函機・封緘機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CK21

2018年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

テープで底貼りを行う全自動タイプの製函機。
【特長】
・毎分15ケースのゆとりの高速製函。
・タッチパネルの標準仕様化で安心・快適な操作性を実現。
・各種警報、予報装置を標準装備。
・現場を明るくするデザイン。
・使用のダンボールケースの仕様に合わせてL型 / R型仕様を用意。
【用途】
・出荷量が増え、省力化、省人化において、自動化したい方向け。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
封かん機
消費電力(kW)
0.3
詳細タイプ
全自動製函機ワークメイト21
最小処理可能サイズ(幅)(mm)
250
最小処理可能サイズ(奥行)(mm)
150
最小処理可能サイズ(製函後高さ)(mm)
200
最大処理可能サイズ(幅)(mm)
550
最大処理可能サイズ(奥行)(mm)
400
最大処理可能サイズ(製函後高さ)(mm)
525
トラスココード
453-0888
質量(g)
500000
電源(V)
3相200

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト