ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ケーブルタイ プッシュマウントタイ【100個入り】

型番:

TPWVS-155M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TPWVS-155Mの仕様・寸法情報

結束径(mm)
36
全長(mm)
157
幅(mm)
3.5
材質
ナイロン
引張強度(N)
176.4
厚さ(mm)
1.2
使用温度範囲(℃)
-40~80
JANコード
4989999279290
質量(g)
139.3
トラスココード
450-6651
材質詳細
ナイロン66
用途
束線をパネルなどに取り付けに。
仕様
屋内用 UL難燃性(94V-2) UL規格品
商品タイプ
ケーブルタイ
本体/オプション
本体
対応パネル厚(mm)
2.6
取付穴径(mm)
4.6
適用パネル厚(mm)
2.6
詳細タイプ
ウイング有りタイプ
特長
シャーシ、パネルなどの穴に押し込むだけで、簡単に束線の固定ができます。
内容量
1袋(100本)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋内用
  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • UL規格品
  • UL難燃性(94V-2)
  • 材質:ナイロン66
  • 製造国:台湾

ウイングありタイプ

品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
最大結束径
(mm)
引張強度
(N)
取付穴寸法
(mm)
質量
(g/袋)
TPWVS-155M3.5×1571.236176.44.6139.3

図面

TPWVS-155M

ケーブルタイ プッシュマウントタイ TPWVS-155M図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例:パネルなどの取り付けに

パネルなどの取り付けに

型番リスト

表示件数
型番
TPWVS-155M

内容量

最小発注数量
1袋(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,070
( 3,377 )
2日目

詳細情報

基本情報

簡単に束線の固定ができる屋内用のケーブルタイ。
【特長】
・シャーシ、パネルなどの穴に押し込むだけで、簡単に束線の固定ができる。
【用途】
・束線をパネルなどに取り付ける際に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルタイ プッシュマウントタイの型番TPWVS-155Mのページです。 型番TPWVS-155Mに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルタイ プッシュマウントタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルタイ プッシュマウントタイ
リリースタイ
セキュリティータイ
ビードタイ
ノットタイ
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,070471 -8,090 -14,494282 -2,550 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目1日目〜1日目〜
結束径(mm)36--35--
全長(mm)157--143--
幅(mm)3.5--1.8-4.8
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング