17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャック付ポリ袋 横幅50~340mm
  • チャック付ポリ袋 横幅50~340mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チャック付ポリ袋 横幅50~340mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TCB-A-4-TM

2021年04月に販売終了となりました。

小物の分類に最適なチャック付ポリ袋。
【特長】
・チャック付で小物の分類や部品等の保護に最適。
・中身がよく見える透明タイプ。
【用途】
・部品などの保管、管理。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
チャック付ポリ袋
透明
厚み(mm)
0.04
JANコード
4989999266641
トラスココード
442-9877
横(mm)
50
厚さ(mm)
0.04
縦(mm)
70
質量(g)
119.000
材質1
ポリエチレン(PE)
用途
部品などの保管、管理。
材質
ポリエチレン(PE)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト