17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

梱包機用PPバンド SSストラップ

通常単価(税別)
7,1047,818
税込単価
7,8148,600
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軽量かつ高品質の安定したバンドです。・商品タイプ:機械用

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 破断伸度

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 引張強度(kg)

  • 厚さ(mm)

  • 紙管内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

破断伸度

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

引張強度(kg)

厚さ(mm)

紙管内径(mm)

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
12
3000
25%以下
4906648099405
382-7283
9000.0
ポリプロピレン(PP)
102
0.58
200
軽量かつ高品質の安定したバンドです。
1巻
10
1個
12
3000
25%以下
4906648099429
382-7291
9000.0
ポリプロピレン(PP)
102
0.58
透明
200
軽量かつ高品質の安定したバンドです。
1巻
10
1個
12
3000
25%以下
4906648099412
382-7305
9000.0
ポリプロピレン(PP)
102
0.58
200
軽量かつ高品質の安定したバンドです。
1巻
10
1個
15.5
2500
25%以下
4906648097531
382-7348
9000.0
ポリプロピレン(PP)
132
0.58
200
軽量かつ高品質の安定したバンドです。
1巻
10
1個
15.5
2500
25%以下
4906648097555
382-7356
9000.0
ポリプロピレン(PP)
132
0.58
透明
200
軽量かつ高品質の安定したバンドです。
1巻
10
1個
15.5
2500
25%以下
4906648097548
382-7364
9000.0
ポリプロピレン(PP)
132
0.58
200
軽量かつ高品質の安定したバンドです。
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,818
( 8,600 )
4日目
7,818
( 8,600 )
4日目
7,818
( 8,600 )
1日目
7,104
( 7,814 )
1日目
7,104
( 7,814 )
1日目
7,106
( 7,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量かつ高品質の安定したバンドです。
・商品タイプ:機械用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

梱包機用PPバンド SSストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梱包機用PPバンド SSストラップ
卓上梱包機用PPバンド
ポリエステルバンド自動梱包機用
梱包機用リサイクルPPバンド H-EC
梱包機用リサイクルPPバンド J-EC
Vバンド自動梱包機用
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂
通常価格7,104-19,46513,730 -7,8916,52023,443 -
通常出荷日1日目〜10日目10日目〜5日目5日目10日目
商品タイプ機械用機械用機械用機械用機械用機械用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング