17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

通常単価(税別)
8,7938,866
税込単価
9,6729,753
通常出荷日:1日目

汎用タイプのハイグレード版自動梱包機用PPバンド。【特長】・独自の技術と製法を活かし、強度を高め、バン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    機械用
  • 破断伸度
    20%以下
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    0.63
  • 紙管内径(mm)
    200
  • 特長
    セキスイ独自の技術と製法を活かし、バンド送り適正が良く、省力化ができます。
  • 内容量
    1巻
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

技術・製法にこだわり、梱包機適正を追求した汎用PPバンド

多様な商品の梱包に利用可能。

多様な商品の梱包に利用可能。

開発秘話

 

結束バンドは、梱包機でのトラブル率を軽減、梱包物に最適な結束を目指し、梱包現場の声をフィードバックし品質管理を追及しております。
他のコストダウンした汎用PPバンドもありますが、トラブル率の少なさから『Hタイプ』ファンの皆様が多く、ロングセラーを続けてます。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 引張強度(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

(mm)

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

引張強度(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
12
3000
4906648055463
382-7259
112
1巻
10
1個
12
3000
4906648055401
382-7267
112
透明
1巻
10
1個
12
3000
4906648055449
382-7275
112
1巻
10
1個
15.5
2500
4906648055623
382-7313
143
1巻
10
1個
15.5
2500
4906648055548
382-7321
143
透明
1巻
10
1個
15.5
2500
4906648055609
382-7330
143
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,793
( 9,672 )
1日目
8,793
( 9,672 )
1日目
8,793
( 9,672 )
1日目
8,866
( 9,753 )
1日目
8,866
( 9,753 )
1日目
8,866
( 9,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

汎用タイプのハイグレード版自動梱包機用PPバンド。
【特長】
・独自の技術と製法を活かし、強度を高め、バンド送り適正を追求し、省力化を実現。
・安心安全な日本製の定番でロングセラーを続けている樹脂バンド。
【用途】
・標準アーチサイズの自動梱包機及び半自動梱包機で利用可能。
・様々な商品の梱包、多様な使用環境で利用可能。
・フルオートの機械や強い引締め力が必要な製品等の結束に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
梱包機に
5
満足度:5.0
安価ですが、安かろう悪かろうではなく必要十分で、いつもお世話になっております。またリピートします。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのくらいのアーチサイズまで使用可能でしょうか?
A
梱包機のコンデションによって変わりますが、ほとんどの場合は、1,200㎜X1,200㎜までのアーチサイズならご使用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm
PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm
ポリエステルバンド自動梱包機用
RXタイプ自動梱包機用
Vバンド自動梱包機用
卓上梱包機用PPバンド
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂
通常価格8,793-8,54213,730 -8,18523,443 -19,465
通常出荷日1日目1日目10日目〜8日目10日目10日目
商品タイプ機械用機械用機械用機械用機械用機械用
破断伸度20%以下25%以下12±3%25%以下20%以下-
質量(g)10000.010000.0--33000-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----
厚さ(mm)0.630.58----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング