17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

セラミッククロス(テープタイプ・ロールタイプ)

通常単価(税別)
10,611105,778特別価格
税込単価
11,672116,356特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ガラス繊維以上の耐熱性を有したラギング作業時のスタンダード商品のセラミッククロス。【特長】・セラミック...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

TSC-G2-50(テープタイプ)

TSC-G2-50(テープタイプ)。

TSC-G2-R(ロールタイプ)

TSC-G2-R(ロールタイプ)。

ロールタイプ

ロールタイプ。

製品の基本仕様・特長

テープタイプ

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
TSC-G2-5050×3021.5
TSC-G2-100100×3023.0

ロールタイプ

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
TSC-G2-R1000×30230

図面

TSC-G2-50

セラミッククロス(テープタイプ・ロールタイプ) TSC-G2-50図面

TSC-G2-100

セラミッククロス(テープタイプ・ロールタイプ) TSC-G2-100図面

TSC-G2-R

セラミッククロス(テープタイプ・ロールタイプ) TSC-G2-R図面

注意・禁止事項

  • セラミック繊維自体は不燃性ですが、つなぎ材として有機繊維が入っているため、使用温度範囲は400℃までを推奨しております。

開発者からのコメント

開発秘話

アスベストの代替品となる断熱材として開発されました。

型番リスト

表示件数
関連

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

質量(g)

タイプ

最小発注数量
50
4989999430141
302-0631
テープタイプ
1500.0
-
1個

-

100
4989999430158
302-0649
テープタイプ
3000.0
テープタイプ
1個

-

1000
4989999430134
302-0622
ロールタイプ
30000.0
ロールタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6119,454
( 10,399 )
1日目
16,884
( 18,572 )
1日目
105,778
( 116,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガラス繊維以上の耐熱性を有したラギング作業時のスタンダード商品のセラミッククロス。
【特長】
・セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作。
・アスベストは一切含んでおりません。
・高温域の断熱材として有効です。
※RCF規制対象品なので取扱には十分注意してください。
【用途】
・配管での断熱材、溶接時の焼け防止対策として使用可能。
・徐冷作業時等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミッククロス(テープタイプ・ロールタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの製品にはアスベスト含まれていますか?
A
いいえ、アスベストは含まれていません。ただし、RCF規制対象品なので、取扱にはマスク・メガネ・保護具など着用を義務付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミッククロス(テープタイプ・ロールタイプ)
通気性粘着テープ
ガラステープ(綾織り)
セラミック焼成クロステープ(平織り)
トラスコ中山 ダクトテープ
スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,611-2,172 -17,91415,273 -710 -2,306 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
テープ長さ(m)30203030-50
テープ厚(mm)20.151.220.160.16
最高使用温度(℃)40060(粘着剤)55080080120℃
ホワイトホワイトホワイト-グレーシルバー
基材詳細セラミック繊維:65~75%ポリエステル系不織布ガラス繊維100%セラミック繊維:80~85%PET基材:アルミ箔ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング