ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガラステープ(綾織り)

ガラステープ(綾織り) TGT-1250
  • ガラステープ(綾織り)
通常単価(税別)
17,91415,266
税込単価
19,70516,793
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ステンレス材溶接焼け取り機に使用可能なガラステープ(綾織り)。【特長】・断熱材のスタンダード品。・アス...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

TGT-1250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGT-1250の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚(mm)
1.2
最高使用温度(℃)
550
ホワイト
JANコード
4989999430066
トラスココード
278-6354
質量(g)
1400.0
基材詳細
ガラス繊維100%
特長
断熱性、柔軟性に優れています。ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。
用途
ステンレス酸洗用。
仕様
平織り/接着剤なし
材質
ガラス繊維100%
材質1
ガラス繊維100%
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品特長・仕様

  • 熱気が通る配管に巻きつけ、温度変化を軽減する配管保護テープ。
  • アスベストテープの代替え品として使用可能。
  • 船舶、自動車、オートバイプラント、ゴムホース被膜ボイラーパッキン、鋼管用断熱材などで可能。
  • 使用温度範囲:550℃まで
  • 接着剤なし(針金などで留めてください。)
  • 製造国:日本

図面

TGT-1250

ガラステープ(綾織り) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

ガラステープの使用例

開発者からのコメント

開発秘話

アスベストの代替品となる断熱材として開発されました。

型番リスト

表示件数
型番
TGT-1250
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,91415,266
( 16,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス材溶接焼け取り機に使用可能なガラステープ(綾織り)。
【特長】
・断熱材のスタンダード品。
・アスベストは一切不使用。
・ステンレス溶接焼け取り時に最適。
【用途】
・ステンレス溶接焼け取り作業時に機器の先端に取り付け、酸洗い行程に使用。
・配管断熱材として。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラステープ(綾織り)の型番TGT-1250のページです。 型番TGT-1250に関する仕様情報を記載しております。
ガラステープ(綾織り)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこの製品にはアスベストが含まれていますか。
A
いいえ、アスベストは含まれていません。安心してご使用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラステープ(綾織り)
ガラステープ(平織り)
スリオン アルミテープ
トラスコ中山 ダクトテープ
耐熱アルミ箔テープ433
通気性粘着テープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山マクセルスリオンテックトラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格17,9147,258 -1,151 -710 -28,2982,172 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
テープ幅(mm)5050-4825-
テープ長さ(m)3030--54.820
テープ厚(mm)1.2-0.10.160.090.15
最高使用温度(℃)5505503008019060(粘着剤)
ホワイトホワイトシルバーグレーシルバーホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング