ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508 TEX-2508
通常単価(税別)
615
税込単価
677
通常出荷日:1日目

本体がアーチ状になっているテープカッター。【特長】・本体はアーチ状になっているので手の平にフィットする...

詳細を確認

型番:

TEX-2508
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEX-2508の仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
50
最大テープ外径(mm)
116
本体材質
樹脂系
本体色
ブルー
適合テープ
OPP
サイズ(W×D×H)(mm)
66×154×86
JANコード
4989999261189
トラスココード
445-3557
ネイビー
質量(g)
97.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
刃:ステンレス(SUS420)
材質詳細
ABS樹脂
重量(g)
97.000
カッター刃材質
ステンレス(SUS420)
幅(mm)
66
適合テープ詳細
OPPテープ
特長
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
仕様
3インチ(76mm)紙管用/伸縮安全カバー付
RoHS?
10

商品情報

製品特長・仕様

外観図

テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508:関連画像

製品の基本仕様・特長

  • 適用テープ:OPPテープ
  • 最大テープ外径:116mm
  • 最大テープ幅:50mm
  • 質量:97g

図面

TEX-2508

テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508 図面

使用方法・使用事例

使用事例

テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508:関連画像

使用方法

テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508 取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
TEX-2508
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615
( 677 )
1日目

詳細情報

基本情報

本体がアーチ状になっているテープカッター。
【特長】
・本体はアーチ状になっているので手の平にフィットする。
・刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造。
・刃部は安全カバー付で、不使用時の不意のケガリスクを低減。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508の型番TEX-2508のページです。 型番TEX-2508に関する仕様情報を記載しております。
テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508のレビュー
4平均満足度:4.035件のレビュー
段ボールの梱包
5
満足度:5.0
作りはしっかりしており、私はこちらで十分です。スコッチのテープカッターと比べて大差無いと思います。
1人が参考にしています。
製品の包装
4
満足度:4.0
刃部のカバーにより安全である事、軽量で手にフィットする事から作業者に大変好評です。 ただ、外径125mmのテープが入らな...もっと読む
1人が参考にしています。
製品梱包用
5
満足度:5.0
刃先が細かく切った感じいいです。ダンプロンを使う頻度が多いので以前のものはノリ残りが多かったですがこれは今のところノリ残...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包用テープ(紙、OPP)
5
満足度:5.0
これまで安価な商品を使っていて、切った後に切り口がグニャっとなって次に使うときにストレスでした。これにしてからそんなスト...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包用テープに
5
満足度:5.0
今までは安いものを使っていて、よくテープが脱落して大変でしたが、こちらにしてからトラブルが減りました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qバックシーリングテープは別売ですか?
A
別売です。他社製でもサイズが合っていれば問題なく使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508
STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用
サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用
3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用
テープカッター(2インチ・3インチ兼用)
ハンドカッター HC-503
メーカートラスコ中山積水化学工業スリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山nitoms
通常価格6154412,77710,450300615 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
最大テープ幅(mm)505048485050
最大テープ外径(mm)116125125130123120
本体材質樹脂系樹脂系金属系金属系樹脂系樹脂系
本体色ブルーブルーシルバーシルバーイエローレッド
適合テープOPPOPPOPPOPPOPP / クラフトOPP / クラフト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング