ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

通常単価(税別)
441
税込単価
485
通常出荷日:1日目

STSテープカッターは、使用しない時にテープの空回りを防ぎ、空回りによりテープの端がテープ本体に巻き付...

詳細を確認

型番:

STC50B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STC50Bの仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
50
最大テープ外径(mm)
125
本体材質
樹脂系
本体色
ブルー
適合テープ
OPP
サイズ(W×D×H)(mm)
60×140×90
JANコード
4560118187117
トラスココード
443-8540
材質1
本体:ABS樹脂
ブルー
材質詳細
本体:ABS樹脂
本体色詳細
重量(g)
70.000
カッター刃材質
刃:ステンレス
特長
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
用途
OPPテープカッター
仕様
3インチ(76mm)紙管用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STC50B
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
441
( 485 )
1日目

詳細情報

基本情報

STSテープカッターは、使用しない時にテープの空回りを防ぎ、空回りによりテープの端がテープ本体に巻き付いてしまう現象を防ぐ機構を備えたOPPテープ用のテープカッターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用の型番STC50Bのページです。 型番STC50Bに関する仕様情報を記載しております。
STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用のレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
梱包作業
1
満足度:1.0
危ないです。テープを持つ手の親指に刺さります。つまり、左手の人差し指と親指でテープをつまみ、右手に持ったカッターを引っ張...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、製造メーカーへフィードバックし今後の改善に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。
梱包作業用に使用
5
満足度:5.0
テープを本体に取り付けるだけの簡単なテープカッターです。片手でダンボールに張って、切る ができるので、作業時間が短縮され...もっと読む
0人が参考にしています。
テープホルダ
4
満足度:4.0
巻き付きに困っていたわけではないが、リーズナブルなので試しに選択。やや複雑な機構なので、耐久性など確認していきたい。
0人が参考にしています。
梱包作業用
5
満足度:5.0
複雑な機構で、巻き戻しを完全に防げる訳ではないが、そういう機能がない物に比べて格段に快適。シンプルな機構な分、サイズ感も...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包作業
5
満足度:5.0
梱包作業で使用しました。板バネと小さな突起物のシンプルな機構で空回りを抑えています。耐久性はそれなりですが軽くて使いやす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用
3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用
サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用
テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508
テープカッター(2インチ・3インチ兼用)
ハンドカッター HC-503
メーカー積水化学工業スリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山nitoms
通常価格4417,6072,899615300615 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
最大テープ幅(mm)504848505050
最大テープ外径(mm)125130125116123120
本体材質樹脂系金属系金属系樹脂系樹脂系樹脂系
本体色ブルーシルバーシルバーブルーイエローレッド
適合テープOPPOPPOPPOPPOPP / クラフトOPP / クラフト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング