ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属板用表面保護フィルム SPVテープ 202

金属板用表面保護フィルム SPVテープ

通常単価(税別)
26,764
税込単価
29,440
通常出荷日:1日目

金属板に適した強粘着力タイプの表面保護材。【特長】・特殊粘着層のため、対象物にのり残りがない・脱鉛タイ...

詳細を確認

型番:

202
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

金属板用表面保護フィルム SPVテープ:関連画像

金属板用表面保護フィルムの外観

 

金属板に適した強粘着力タイプの表面保護材。
SPV-202は、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材。 金属板用に適している。

 

厚さは0.12mm*1
粘着力は3.00N / 20mm*2
*1 : 公称厚さ
*2 : はく離角度180° はく離速度 300mm / 分

 

注意・禁止事項

 
  • 直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 貼り合わせ時には、必要以上のブレーキをかけないでください。貼り合わせ後、端部からフィルムが浮く原因となります。
  • 厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し、十分検討の上ご使用ください。
  • 加工油を使用した被着体は、フィルム貼り合わせ以前に十分脱脂処理を行って下さい。不十分な場合は、被着体汚染またはのり残りの原因となります。
  • 本製品をはがした後の被着体表面に塗装・めっき・エッチング・接着等の処理をする場合には、本製品からの微量の移行成分により、不具合が発生することがあります。ご使用に際しましては、必ず使用条件に即した事前検証をお願いいたします。
  • 塗装板に対しては塗料の焼付条件などにより、はく離が重くなったり、塗料をはがす場合があります。十分ご検討のうえご使用ください。
  • アルマイト処理などの表面処理板に対しては処理条件などにより、表面保護材の特性(はく離性)が異なる場合がございます。ご使用前に十分ご確認ください。
  • 表面保護材はく離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分に検討いただき、塗装の密着性を確認のうえ、ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。
 

202の仕様・寸法情報

厚み(μm)
120
幅(mm)
1020
長さ(m)
50
ホワイト
基材
ポリ塩化ビニル系
粘着剤
ゴム系
粘着力
1.5N/10mm
色詳細
ホワイト
JANコード
4953871090075
トラスココード
125-0124
質量(g)
9000
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
202
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,764
( 29,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属板に適した強粘着力タイプの表面保護材。
【特長】
・特殊粘着層のため、対象物にのり残りがない
・脱鉛タイプ
・強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適している
・建築作業現場 : 手すり(手摺)サッシガード(キズ防止)に汎用品として使用している
・ハウスクリーニング作業時 : テープ幅が細幅~幅広な規格サイズがあり、養生される部材に合わせて保護使用されている
・別用途では屋内床面にラインテープ目的に競技用ラインコートに応用品として使用されているお客様もいる
【用途】
・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属板用表面保護フィルム SPVテープの型番202のページです。 型番202に関する仕様情報を記載しております。
金属板用表面保護フィルム SPVテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X
プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格26,76432,26273,87233,375118,55031,045 -
通常出荷日1日目6日目5日目1日目11日目在庫品1日目
厚み(μm)1206080704560
幅(mm)10205005001020500500
長さ(m)50200100100500100
ホワイトブルー・ライトブルーブルー・ライトブルーブルー・ライトブルーブルー・ライトブルークリア
基材ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング