17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂粘着テープ NC-76

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ふっ素樹脂粘着テープ NC-76

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NC76X18X19

2019年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ガラスクロスとふっ素樹脂の複合体のテープ。
【特長】
・非粘着、耐熱性、耐薬品性に優れている。
・シリコーン粘着剤を使用している。
・-60℃~+200℃の温度範囲で連続使用が可能。
【用途】
・製袋ヒートシール用の耐熱離型。
・シューター、ホッパーの滑り。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.18
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
ブラウン
基材
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
粘着力
3.9N/10mm
引張強さ
224.7N/10mm
最低使用温度(℃)
-51~-100
JANコード
4953871103041
トラスココード
436-2381
引きはがし粘着力
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト