17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ

金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ

通常単価(税別)
1,82915,643特別価格
税込単価
2,01217,207特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

ポリ塩化ビニル系をベースとしたスタンダードタイプの表面保護材。【特長】・強粘着タイプですのでアルミの切...

詳細を確認

ご注意

  • メーカーの商品リニューアルにより商品シリーズの型番は「SPV-202R」となっていますが、個々の商品の型番は便宜上「202」のままです。お届けするのはリニューアル後の商品です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポリ塩化ビニル系をベースとした、強粘着金属板用表面保護フィルム

強粘着金属板用表面保護フィルム

打ち抜き・曲げのどちらの加工にもすぐれた機能を発揮する、強粘着タイプ。
強粘着タイプで耐油性が良好なため、アルミの切削加工など、過酷な加工にも使用可能。
特殊粘着層で対象物にのり残りがなく使いやすい。

強粘着金属板用表面保護フィルムの構造

天然ゴム系粘着剤とポリ塩化ビニル系フィルムの二層構造。

天然ゴム系粘着剤とポリ塩化ビニル系フィルムの二層構造。

注意・禁止事項

  • 直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 貼り合わせ時には、必要以上のブレーキをかけないでください。貼り合わせ後、端部からフィルムが浮く原因となります。
  • 厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し、十分検討の上ご使用ください。
  • 加工油を使用した被着体は、フィルム貼り合わせ以前に十分脱脂処理を行って下さい。不十分な場合は、被着体汚染またはのり残りの原因となります。
  • 本製品をはがした後の被着体表面に塗装・めっき・エッチング・接着等の処理をする場合には、本製品からの微量の移行成分により、不具合が発生することがあります。ご使用に際しましては、必ず使用条件に即した事前検証をお願いいたします。
  • 塗装板に対しては塗料の焼付条件などにより、はく離が重くなったり、塗料をはがす場合があります。十分ご検討のうえご使用ください。
  • アルマイト処理などの表面処理板に対しては処理条件などにより、表面保護材の特性(はく離性)が異なる場合がございます。ご使用前に十分ご確認ください。特に天然系の被着体(大理石・木材など)に対してはご注意ください。
  • 表面保護材はく離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分に検討いただき、塗装の密着性を確認のうえ、ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 単品/パック

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

単品/パック

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
50
単品
4953871102662
432-1294
440
10
1個
100
単品
4953871102679
432-1260
880
10
1個
200
単品
4953871102686
432-1278
1770
10
1個
300
単品
4953871102693
432-1286
2650
10
1個
500
単品
4953871102709
432-1308
4400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,829
( 2,012 )
2日目
3,431
( 3,774 )
1日目
6,863
( 7,549 )
1日目
10,2899,975
( 10,973 )
1日目
15,64314,508
( 15,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリ塩化ビニル系をベースとしたスタンダードタイプの表面保護材。
【特長】
・強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも使用可能
・打ち抜き・曲げのどちらの加工にもすぐれた機能を発揮
・耐油性が良好で、アルミの切断加工にも使用可能
・特殊粘着層のため、対象物にのり残りがない
・脱鉛タイプ
【用途】
・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの深絞り・ロールフォーミング加工時の表面保護(パンチプレス(NCT)加工やレーザ加工等も)

ご注意

  • メーカーの商品リニューアルにより商品シリーズの型番は「SPV-202R」となっていますが、個々の商品の型番は便宜上「202」のままです。お届けするのはリニューアル後の商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
一般作業
5
満足度:5.0
アルミ金属板製品の傷保護に使用しました。サイズが豊富にあるので製品に合ったものが選べ使いやすいです。
1人が参考にしています。
フィルム
5
満足度:5.0
製品保護用に使用しています。サイズのバリエーションが豊富で利用価値が高いです
1人が参考にしています。
製品保護
5
満足度:5.0
ステンレス製作品の板面保護に使用しました。使いやすいサイズがあり助かりました。
0人が参考にしています。
製品の加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している樹脂製品の二次加工時の傷防止用として加工前に貼付けて使用しています。はがしてものりが残りません。ただフ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q透明色はありますか?
A
SPV-202Rの透明色は製造されていません。また、ミスミではホワイトのみの取り扱いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-301
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格1,829-26,7645,885 -32,26273,87233,375
通常出荷日1日目〜1日目7日目6日目5日目1日目
厚み(μm)120120110608070
長さ(m)5050100200100100
ホワイトホワイトホワイトブルー・ライトブルーブルー・ライトブルーブルー・ライトブルー
基材ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系
粘着剤ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング