17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095
通常単価(税別)
8641,442
税込単価
9501,586
通常出荷日:1日目~4日目

EPDMゴムを主成分としたシーリング素材を使用した住宅用の気密防水テープ。【特長】・EPDMゴムを使う...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

住宅躯体(2×4)用気密パッキン

EPDMゴム使用

EPDMゴム使用

EPDMフォーム アクリル系粘着剤 はくり紙

EPDMフォーム
アクリル系粘着剤
はくり紙

製品比較情報

水密性

○ 30分経過後水漏れなし △ 30分以内に水漏れあり × 10分以内に水漏れあり

○ 30分経過後水漏れなし
△ 30分以内に水漏れあり
× 10分以内に水漏れあり

製品比較情報

EPDM(エプトシーラー)、PVC、ウレタンの耐候性比較

EPDM(エプトシーラー)、PVC、ウレタンの耐候性比較

バランスのとれた総合特性

EPDM(エプトシーラー)、PVC、ウレタンの総合比較

EPDM(エプトシーラー)、PVC、ウレタンの総合比較

※各試料を10mm幅でU字に打ち抜く。これをアクリル板とアルミ板の間にはさみ、所定の厚さに圧縮固定。 水深100mmまで水を入れ、水漏れの有無を観察。

※各試料を10mm幅でU字に打ち抜く。これをアクリル板とアルミ板の間にはさみ、所定の厚さに圧縮固定。
水深100mmまで水を入れ、水漏れの有無を観察。

この商品の実際のご使用例

各種取り合い部の気密、防水

各種取り合い部の気密、防水

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

テープ厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
10
5
10
4904140050917
441-7844
70
4個
15
5
10
4904140050924
441-7852
105
4個
15
2
20
4904140050931
441-7861
80
5個
20
2
20
4904140050948
441-7879
105
5個
30
2
20
4904140050955
441-7887
160
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
1日目
1,211
( 1,332 )
1日目
1,021
( 1,123 )
4日目
1,367
( 1,504 )
1日目
1,442
( 1,586 )
1日目

詳細情報

基本情報

EPDMゴムを主成分としたシーリング素材を使用した住宅用の気密防水テープ。
【特長】
・EPDMゴムを使うことで、耐熱性・耐候性・耐久性に優れ長期にわたって安定した効果を発揮。
・柔軟な発泡体のため凸凹のある面でさえも良くなじみ、止水性に優れる。
・発泡体どうしが融着しないので、簡単に施工や保存が可能。
【用途】
・各種パネル・取り合い部、窓、サッシまわり、基礎と土台の気密用に。
・気密シートの補助材。
・各種住設機器およびカーオーディオなどのすきま塞ぎ、振動緩和に利用が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
防水・緩衝
5
満足度:5.0
防水設備への緩衝材も兼ねて使用。 しっかり圧縮させると全く水を通さず、戻りも癖が付かずスムーズでした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどこで使用するテープですか?
A
窓やサッシまわりの気密・防水テープです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095
窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082
屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)
躯体(2×4)用気密パッキン
ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型
強力防水用両面テープ(黒)KZ-12
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格864-1,287 -379 -1,9401,274779 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
ブラックブラックブラックブラックブラウンブラック
基材EPDMEPDMEPDMEPDMEPDMポリエチレン系
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系
タイプ片面片面-片面--
色詳細ブラック-ブラック-ブラウンブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング