ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミクラフトテープ J3201

アルミクラフトテープ J3201 J3201
通常単価(税別)
1,958
税込単価
2,154
通常出荷日:1日目

アルミクラフトテープ。【特長】・接着力が強く、重ね貼りしやすい。・手で簡単に切れる。【用途】・各種ダク...

詳細を確認

型番:

J3201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J3201の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.11
基材
アルミ箔
粘着剤
ゴム系
シルバー
JANコード
4904140792015
トラスココード
441-8174
使用温度範囲(℃)
-15~40
粘着力(N/10mm)
6.8
基材詳細
アルミ箔+紙
質量(g)
530
特長
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
用途
各種ダクトの固定・目地シールに。

商品情報

製品仕様

構造図(アルミ箔+紙/ゴム系粘着剤/はくり紙)

構造図(アルミ箔+紙/ゴム系粘着剤/はくり紙)

各種ダクトのシールに最適。

各種ダクトのシールに最適。

品番厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J32010.115050シルバー

型番リスト

表示件数
型番
J3201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,958
( 2,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミクラフトテープ。
【特長】
・接着力が強く、重ね貼りしやすい。
・手で簡単に切れる。
【用途】
・各種ダクトの固定・目地シールに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミクラフトテープ J3201の型番J3201のページです。 型番J3201に関する仕様情報を記載しております。
アルミクラフトテープ J3201のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱性のある製品ですか?
A
耐熱性はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミクラフトテープ J3201
J3270 アルミテープブラックつやなし
50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
識別用カラーアルミテープ
50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ
メーカーnitomsnitomsエスコマクセルスリオンテックnitomsエスコ
通常価格1,9581,289 -1,8205,124618 -1,610
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)5010150210
テープ厚(mm)0.110.10.10.060.10.1
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
粘着剤ゴム系アクリル系シリコーン系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング