17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クッションフロア用両面テープ No.539

通常単価(税別)
1,3661,424
税込単価
1,5031,566
通常出荷日:1日目

クッションフロア用両面テープ。【特長】・薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がる。・ちぎれにくく、は...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

クッションフロア用両面テープ No.539:関連画像

構造図(はくり紙/アクリル系粘着剤/ポリプロピレン)

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J0870 0.1 50 20 透明

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
441-8042
基材:ポリプロピレンフィルム
粘着剤:アクリル系
はく離紙:紙
6個
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366
( 1,503 )
1日目
1,424
( 1,566 )
1日目

詳細情報

基本情報

クッションフロア用両面テープ。
【特長】
・薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がる。
・ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。
【用途】
・クッションフロアやニードルパンチの固定に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションフロア用両面テープ No.539のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
フロアパネルの貼り付け
5
満足度:5.0
フロアパネルの設置で接着剤は使いたくなかったので両面テープにしました。この両面テープ、0.1mmと薄いですが接着力はしっ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qはがした時にのり残りしますか?
A
のりは残ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションフロア用両面テープ No.539
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577
はがせる両面テープ No.7220
粗面用 超強力両面テープ
塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)
メーカーnitomsnitomsnitoms寺岡製作所nitomsnitoms
通常価格1,366-38,1921,497 -78362,1621,185 -
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.10.121.20.151.20.17
テープ幅(mm)502020202020
テープ長さ(m)202010201020
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
クリア(透明)ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング