17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力両面テープ No.541 幅5mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強力両面テープ No.541 幅5mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

J1410

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

発泡ブチルゴム基材の両面テープ。
【特長】
・全天候型!屋外でも使用できる。
・柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。
・密着性・耐久性に優れています。
【用途】
・各種車体のネームプレートの接着に。
・カーアクセサリーの固定に。
・内装材(化粧合板)などの仮止めに。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.75
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
ブラック
JANコード
-
トラスココード
441-8166
質量(g)
32
基材詳細
ブチルゴムフォーム
ライナー(剥離紙)材質

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト