ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

通常単価(税別)
1,009
税込単価
1,110
通常出荷日:1日目

【特長】・強力に保持、きれいにはがせる両面テープです【用途】・壁書け小物や軽量物の固定に

詳細を確認

型番:

T3960
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T3960の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.35
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
4
粘着剤
ゴム系
ホワイト
トラスココード
441-8417
質量(g)
42
基材詳細
ポリオレフィン系フォーム、ポリエステルフィルム
特長
強力に保持、きれいにはがせる両面テープです。
用途
フックや室内プレート、壁掛け小物などの固定。

型番リスト

表示件数
型番
T3960
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009
( 1,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力に保持、きれいにはがせる両面テープです
【用途】
・壁書け小物や軽量物の固定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960の型番T3960のページです。 型番T3960に関する仕様情報を記載しております。
はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
機器への説明プレートの貼付け
1
満足度:1.0
非常にストレスの溜まるテープだと思う。 機器に説明ラベルを貼付けるのに使用。 不要になり剥がしたときに跡が残らないよう...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんでした。 頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし弊社カタログ表記内容改善を検討して参ります。 引き続き忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960
超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)
超強力両面テープ塩化ビニル用厚手(箱)
パイオラン カーペット固定用両面テープ
吸着カーペットテープ T2660
はがせる両面テープ No.7220
メーカーnitomsnitomsnitomsダイヤテックスnitoms寺岡製作所
通常価格1,0091,6991,699 -1,3461,586783
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
テープ厚(mm)1.350.750.750.250.40.15
テープ幅(mm)152020504020
テープ長さ(m)41010201520
粘着剤ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
ホワイトホワイトホワイトブルーホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング