17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブバルブ用保温ジャケット

グローブバルブ用保温ジャケット

通常単価(税別)
11,13121,986
税込単価
12,24424,185
通常出荷日:1日目~30日目

耐熱性に優れた脱着可能な保温材で、グローブバルブからの放熱を抑えられる水廻り部材。【特長】・外装生地は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    シリコンコーティングガラスクロス
  • 材質2
    グラスウール
  • シルバー
  • 特長
    耐水、耐熱性に優れた保温材で、グローブバルブからの放熱を防止し、作業者の火傷防止になります。
  • 用途
    グローブバルブ接続部保護用
  • 材質
    シリコンコーティングガラスクロス/グラスウール
  • 仕様
    JIS 5K、10K用
  • 使用温度範囲
    0~200℃
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

グローブバルブ用

グローブバルブ用。

特徴

  • 耐水、耐熱性に優れた保温材で、グローブバルブからの放熱を防止し、作業者の火傷防止に。
  • 着脱が容易なため、バルブのメンテナンス時等で簡単に取り外しが可能。
取り付け方法1

取り付け方法1。

取り付け方法2

取り付け方法2。

取り付け方法3

取り付け方法3。

取り付け方法4

取り付け方法4。

取り付け方法5

取り付け方法5。

製品仕様

外装材・内装材:シリコンコーティングガラス、クロス

  • ガラスクロスにシリコンコーティングを施してある。
  • 耐熱温度:250℃(使用温度200℃)。
  • 耐水性・耐油性に優位。
  • カラー:シルバーグレー。

断熱材:ホワイトガラスウール

  • ホワイトガラスウールを使用。
  • ニードルパンチ方式により成形されたグラスファイバーフェルトを使用。
  • 不燃、高密度の素材ですから圧縮、振動に強く風化や綿崩れがない。

マジックファスナー

  • マジックファスナーの両面を軽くタッチするだけで確りとしまる。
構造

構造。

装着時の断熱効果:赤外線サーモグラフィにて計測

装着前

装着前。

装着後

装着後。

 省エネ計算:グローブバルブ(JIS10K):1個当たりの省エネコストを算出

条件

  • 蒸気温度:151℃
  • 室内温度:30℃
  • 年間稼働時間:8,640h(24h×360日)
  • A重油費: 89.3円/L(2014年4月)

結果

  • 50A用:16,000円/年
  • 100A用:32,000円/年
  • 150A用:47,000円/年

開発秘話

 

従来の断熱工事は専門の業者が行う為、工事期間の調整が必要になります。又取り外した断熱材は破棄する為、産廃が発生します。
バルブ類はメンテナンス性を考慮しあえて裸の状態にしているケースも多く、蒸気により高温となるバルブの放熱対策が課題でした。
当保温ジャケットは容易に着脱できる保温材として開発されました。燃料コストやCO2の削減に寄与しISO14000シリーズ、改正省エネ法等への取組にも適した商品です。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 外径(mm)

  • 保温厚(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 保温材内径(呼び径)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 27日以内
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

外径

(mm)

保温厚

(mm)

トラスココード

質量(g)

JANコード

保温材内径(呼び径)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
200
120
15
466-1281
250.0
4582308550693
15A
330
1個
1個
220
150
15
466-1303
340.0
4582308550716
25A
400
1個
1個
240
160
15
466-1311
400.0
4582308550723
32A
700
1個
1個
260
170
15
466-1320
450
4582308550730
40A
1000
1個
1個
350
240
30
466-1338
1540.0
4582308550570
50A
1200
1個
1個
400
250
30
466-1346
1600.0
-
65A
1300
1個
1個
490
280
30
466-1354
2080.0
-
80A
1700
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,131
( 12,244 )
30日目
13,700
( 15,070 )
30日目
14,739
( 16,213 )
30日目
14,883
( 16,371 )
30日目
15,423
( 16,965 )
1日目
18,539
( 20,393 )
30日目
21,986
( 24,185 )
27日目

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れた脱着可能な保温材で、グローブバルブからの放熱を抑えられる水廻り部材。
【特長】
・外装生地はシリコンコーティングされたガラスクロスで耐熱性、耐水性に優れている工事用品。
・内蔵の断熱材は高密度のホワイトグラスウールを使用しています(密度:130kg/㎥))。
・マジックファスナーと紐による固定で着脱が容易で繰り返し使用可能。
・従来の断熱工事に比べ、メンテナンス時等に無用な廃棄物を出さない保温ジャケット。
・放熱を抑える事で室温を低下させる効果があるグローブバルブ用保温ジャケット。
・バルブとの接触による火傷対策等作業環境の改善(使用温度:200度)。
【用途】
・グローブバルブ(5K、10K)に使用可能。

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グローブバルブ用保温ジャケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
使用は可能ですが縫製品の為、縫い目や隙間から雨水が染み込み内部に溜まった状態では断熱効果は落ちます。又、長期間直射日光に当たると外装生地が劣化する恐れがあります。
Q取り付けの際注意する事はありますか?
A
国内の主要バルブメーカーのグローブバルブに合う様に設計されており簡単に取り付けできます。但し他のバルブと連続している箇所等は干渉により装着できない場合がございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブバルブ用保温ジャケット
ボールバルブ(水道用・両口タイプ)
アングル型ボールバルブ(水道用)
保温チューブ スタンダードタイプ
分岐ソケット セラミックバルブ
G1/2"×G1/2" 片ナットバルブ
メーカーヤガミカクダイカクダイトラスコ中山三栄水栓製作所エスコ
通常価格11,131-2,600 -3,343567 -11,0124,052
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目5日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質1シリコンコーティングガラスクロス-----
材質2グラスウール-----
シルバー-----
特長耐水、耐熱性に優れた保温材で、グローブバルブからの放熱を防止し、作業者の火傷防止になります。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト