17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

水道用巻フレキシブルパイプ

水道用巻フレキシブルパイプ
通常単価(税別)
12,41924,013特別価格
税込単価
13,66126,414特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

狭い場所での配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプ。【特長】・パイプ外径:16.0mm、長さ:10m...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

材質

  • パイプ : ステンレス

製造国

  • 日本
TFP-1310M-304

TFP-1310M-304

品番パイプ外径
(mm)
長さ
(m)
材質
(ステンレス)
質量
(kg)
TFP-1310M-30416.010SUS3041.4
TFP-1310M-31616.810SUS316L1.6
TFP-2010M-30420.010SUS3041.8
TFP-2010M-31620.010SUS316L1.8

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,41910,898
( 11,988 )
2日目
13,60311,936
( 13,130 )
2日目
21,64618,444
( 20,288 )
2日目
24,01320,026
( 22,029 )
2日目

詳細情報

基本情報

狭い場所での配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプ。
【特長】
・パイプ外径:16.0mm、長さ:10m。
・材質(ステンレス):SUS304。
・質量:1.4kg。
【用途】
・洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
・ボイラー、電気温水器への接続配管。
・ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
・ローハイタンクへの接続配管。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水道用巻フレキシブルパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QG1/2のパイプ外径はいくつですか?
A
TFP-1310M-304が16.0mmで、TFP-1310M-316が16.8mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道用巻フレキシブルパイプ
ボイドテープ 1パック(8巻・16巻・24巻)
アルミ粘着テープ AH-130 50m巻
補修用粘着テープ(テント倉庫用)
補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)
補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)
メーカートラスコ中山オカモト東京硝子器械トラスコ中山菊地シートトラスコ中山
通常価格12,419-15,405 -2,97211,213 -25,119 -20,846 -
通常出荷日2日目7日目6日目1日目8日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング