17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップ(水道用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キャップ(水道用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6169-13

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

日本水道協会認証登録品です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
呼び径(mm)
-
A(mm)
-
JANコード
4972353616985
トラスココード
807-7640
質量(g)
65.000
材質1
青銅(CAC406)
呼び径
Rc1/2
A(mm)
20
質量(g)
-
材質
-
特長
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト