ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アングル型ボールバルブ(水道用)

アングル型ボールバルブ(水道用) 6504-13
通常単価(税別)
3,343
税込単価
3,677
通常出荷日:1日目

アングルボール型ボールバルブ。【特長】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式...

詳細を確認

型番:

6504-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6504-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
呼び径(mm)
13
JANコード
4972353650484
トラスココード
338-3954
質量(g)
200.000
材質1
黄銅(C3771BE)
呼び径
13
質量(g)
160
材質
黄銅(C3771BE)
特長
90°開閉式です。ワンタッチ着脱式です。
内容量
1個
-
-

商品情報

アングル型ボールバルブの特長

寸法図

寸法図

ABCDE
13R1/2G1/229.582.0106.0
  • 材質: 黄銅。
  • 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
  • ワンタッチ着脱式ハンドル。
  • 両方向通水可能。
  • 品番のうしろは呼。

型番リスト

表示件数
型番
6504-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,343
( 3,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

アングルボール型ボールバルブ。
【特長】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・止水、吐水を90度開閉
・両方向通水可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングル型ボールバルブ(水道用)の型番6504-13のページです。 型番6504-13に関する仕様情報を記載しております。
アングル型ボールバルブ(水道用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
同品の交換修理に使用。首長ハンドルアタッチメントは使用していなかったが今回使用し、操作しやすくなった。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q施工上の注意点はありますか?
A
片側平行ネジ、片側テーパーネジ仕様ですので、平行ネジにはパッキン、テーパーネジにはシールテープを巻き付けて配管してください。
Q使用圧力や使用温度を教えてください。
A
最高許容圧力は1.0MPa、最高使用温度は80℃です。
尚、気体、不凍液には使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル型ボールバルブ(水道用)
万能ホーム双口水栓
ユニット取出し金具 6442
横水栓(カップリング付)
双口ホーム水栓13
カクダイ アングル分岐栓(A) 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,3438,3581,8015,01611,9794,554
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
呼び径(mm)1313(PJ1/2)-13(PJ1/2)--
JANコード497235365048449723537041874972353644209497235370306749723537050924972353786015
トラスココード338-3954227-2831438-5594226-6580836-5680807-5560
質量(g)200.000-106.000-891.000480.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト