ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ ニップル(水道用)

カクダイ ニップル(水道用) 6128AY-20
通常単価(税別)
1,720
税込単価
1,892
通常出荷日:1日目

【用途】水道の配管をつなぎ合わせるための金具です。【特長】黄銅製のため剛性や耐食性に優れています。

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

6128AY-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6128AY-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
37
呼び径(mm)
R3/4
JANコード
4972353614349
トラスココード
226-9902
質量(g)
83
材質1
黄銅(C3604BD)
呼び径
R3/4
全長(mm)
37.5
質量(g)
95
材質
黄銅(C3604BD)
特長
管用テーパーねじです。
内容量
1個
-
-

商品情報

外形図

寸法表

型番リスト

表示件数
型番
6128AY-20

全長

(mm)

呼び径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼び径

全長(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
37
R3/4
4972353614349
226-9902
83
R3/4
37.5
95
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
水道の配管をつなぎ合わせるための金具です。
【特長】
黄銅製のため剛性や耐食性に優れています。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ニップル(水道用)の型番6128AY-20のページです。 型番6128AY-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ニップル(水道用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ニップル(水道用)
ボールバルブ(水道用・両口タイプ)
アングル型ボールバルブ(水道用)
洗濯機用水栓(ストッパー・送り座付き)
ユニット取出し金具 6442
万能ホーム双口水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,7202,600 -3,3436,8731,8018,358
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質1黄銅(C3604BD)黄銅(C3604BD)黄銅(C3771BE)-黄銅-
材質黄銅(C3604BD)黄銅(C3604BD)黄銅(C3771BE)黄銅/ABS樹脂-主要部:青銅(CAC406)
特長管用テーパーねじです。90°開閉式です。日本水道協会認証登録品です。ワンタッチ着脱式です。90°開閉式です。ワンタッチ着脱式です。---
内容量1個1個1個1個1個1個

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト