ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

万能ホーム双口水栓

万能ホーム双口水栓 7041
通常単価(税別)
8,3586,197
税込単価
9,1946,817
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)の、万能ホーム双口水栓。【特長】・2ヶ所から吐水できる便利な蛇口...

詳細を確認

型番:

7041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7041の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
65
奥行(mm)
113.5
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
JANコード
4972353704187
トラスココード
227-2831
質量(g)
640
材質
主要部:青銅(CAC406)
仕様
双口タイプ
内容量
1個

商品情報

万能ホーム双口水栓13の特長

寸法図

寸法図

双口水栓の特長パイプの方向は自由に設定可能。

双口水栓の特長
パイプの方向は自由に設定可能。

  • ※ 固定後は回転しません。

型番リスト

表示件数
型番
7041

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3586,197
( 6,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)の、万能ホーム双口水栓。
【特長】
・2ヶ所から吐水できる便利な蛇口
・ハンドルを回して止水・吐水

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ホーム双口水栓の型番7041のページです。 型番7041に関する仕様情報を記載しております。
万能ホーム双口水栓のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
水栓の交換
5
満足度:5.0
双口になっているため、今まではホースを繋いでいた事が多かったため手を洗う際は外していました。もっと早く水栓を交換していれ...もっと読む
1人が参考にしています。
蛇口の増設
4
満足度:4.0
蛇口の増設のため既存の普通の蛇口から交換するのに使いました。 便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用可能温度は何度ですか?
A
1~80度まで使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ホーム双口水栓
横水栓(カップリング付)
アングル型ボールバルブ(水道用)
双口ホーム水栓13
洗濯機用水栓(ストッパー・送り座付き)
ユニット取出し金具 6442
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,3585,0163,34311,9796,8731,801
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)6565----
奥行(mm)113.582.5----
呼び径(mm)13(PJ1/2)13(PJ1/2)13---
JANコード497235370418749723537030674972353650484497235370509249723537217264972353644209
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング