ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

横水栓(カップリング付)

横水栓(カップリング付) 7030-13
通常単価(税別)
3,790
税込単価
4,169
通常出荷日:1日目

カップリング付横水栓。【特長】・カップリングを外すと、サイズG1/2・先端にホースが取り付けできるカッ...

詳細を確認

型番:

7030-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7030-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
65
奥行(mm)
82.5
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
JANコード
4972353703067
トラスココード
226-6580
質量(g)
405
材質
青銅(CAC406)
仕様
JIS B2061・7030KK規格品/日本水道協会認証登録品
内容量
1個

商品情報

カップリング付横水栓の特長

寸法図

寸法図

ABCDE
13PJ1/265.056.082.515.5

型番リスト

表示件数
型番
7030-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,790
( 4,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

カップリング付横水栓。
【特長】
・カップリングを外すと、サイズG1/2
・先端にホースが取り付けできるカップリング付
・鉛浸出基準適合品
・単口水栓
・ハンドルを回して止水・吐水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横水栓(カップリング付)の型番7030-13のページです。 型番7030-13に関する仕様情報を記載しております。
横水栓(カップリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用可能温度は何度ですか?
A
1~80℃まで使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横水栓(カップリング付)
万能ホーム双口水栓
アングル型ボールバルブ(水道用)
双口ホーム水栓13
洗濯機用水栓(ストッパー・送り座付き)
ユニット取出し金具 6442
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,7906,3153,34310,4095,3501,879
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)6565----
奥行(mm)82.5113.5----
呼び径(mm)13(PJ1/2)13(PJ1/2)13---
JANコード497235370306749723537041874972353650484497235370509249723537217264972353644209
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング