17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN EB26K1JN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EB26K1JN

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

50/60Hz切替式同一出力取り出し可能タイプです。高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。燃料計付燃料タンクを搭載しています。夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。屋外作業時での電源として。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
オープン型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-2.6kVA(50/60Hz)
連続運転時間(h)
5.8
仕様
交流専用
騒音値(dB)
97
タンク容量(L)
9.2
全長(mm)
445
全幅(mm)
402
全高(mm)
496
JANコード
4945943202417
トラスココード
451-5153
質量(g)
31000

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト