17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3 EX22K1JNA3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EX22K1JNA3

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。高速多極オルタネータを搭載し、軽量小型化を実現しました。燃料計付です。夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。屋外作業時での電源として。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-2.2kVA(50/60Hz)
連続運転時間(h)
8.4
仕様
交流専用
騒音値(dB)
90
タンク容量(L)
12.7
全長(mm)
658
全幅(mm)
482
全高(mm)
570
JANコード
4945943202288
トラスココード
451-5242
質量(g)
52600

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト