17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA EU24IK1JNA3 EU24IK1JNA3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA EU24IK1JNA3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EU24IK1JNA3

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

並列運転機能付で、2台をつなげて2台分の出力が取り出し可能です。エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現しました。屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。コンピューターや電子制御の事務機器を使っている事務所や店舗、家庭での商用電源の代りとして。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
防音型ガソリンエンジン
定格交流出力
100V-2.4kVA(50/60Hz)
定格直流出力
12V-10A
連続運転時間(h)
22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷)
仕様
交流直流両用
騒音値(dB)
82~90
タンク容量(L)
12.7
全長(mm)
658
全幅(mm)
482
全高(mm)
570
JANコード
4945943202202
トラスココード
451-5196

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト