17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

通常単価(税別)
19,92719,088
税込単価
21,92020,997
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。・200Vを降下して使用すると安定した...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相200V
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    降圧専用
  • JANコード
    4992873112576
  • トラスココード
    436-0125
  • 電流(A)
    20
  • 容量(kVA)
    2
  • 入力/出力(V)
    200/100
  • 質量 (kg)
    9.5
  • 保護機能
    安全ブレーカー10A
  • 一次電線仕様
    1.5mm[[の2乗]]×2m
  • 入力プラグ
    単相200V接地3P20A
  • 仕様
    屋内型
  • 特長
    200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
  • 内容量
    1台

型番:

TB-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-20の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相200V
商品タイプ
変圧器(トランス)
特徴
降圧専用
JANコード
4992873112576
トラスココード
436-0125
電流(A)
20
容量(kVA)
2
入力/出力(V)
200/100
質量(kg)
9.5
保護機能
安全ブレーカー10A
一次電線仕様
1.5mm[[の2乗]]×2m
入力プラグ
単相200V接地3P20A
仕様
屋内型
特長
200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-20

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,92719,088
( 20,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
・200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給ができます。
【用途】
・工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
・電動工具などの電源に最適です。
・スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用の型番TB-20のページです。 型番TB-20に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用
ニュートラパック(降圧専用トランス)
ハイパワー(昇圧専用トランス)
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
ポータブルトランス PT-23SU
ポータブルトランス 屋内用
メーカー育良精機製作所日動工業日動工業トラスコ中山育良精機製作所育良精機製作所
通常価格19,92746,665 -25,059 -28,62940,09019,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相200V三相200V単相100Vその他単相100Vその他
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
特徴降圧専用降圧専用昇圧専用昇降圧両用昇圧専用-
JANコード4992873112576---4992873112873-
トラスココード436-0125---367-7786-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング