17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スクレーパー 替刃
HAZET
ステッカースクレーパー
TONE
ミニガラススクレーパー
エスコ

ステッカスクレーパー_替刃【10個入り】

通常単価(税別)
766
税込単価
843
通常出荷日:1日目

自動車の検査標章など、ガラスに貼られたステッカーを剥がすのに便利なスクレーパーです。

型番:

KZS-4010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

KZS-4010の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
スチール
刃幅(mm)
39.5 ~ 40
JANコード
4989433734026
トラスココード
373-5842
質量(g)
15
刃長(mm)
18.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KZS-4010
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766
( 843 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動車の検査標章など、ガラスに貼られたステッカーを剥がすのに便利なスクレーパーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッカスクレーパー_替刃の型番KZS-4010のページです。 型番KZS-4010に関する仕様情報を記載しております。
ステッカスクレーパー_替刃のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ステッカーはがしに
5
満足度:5.0
フロントガラスのステッカー処理や、フィルムアンテナの剥離に向いています。非常にキレイに剥がれるし気に入っています。
0人が参考にしています。
交換用
5
満足度:5.0
使用していた刃が駄目になったので購入しました。刃が鋭いので簡単に剥離できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッカスクレーパー_替刃
ステッカスクレーパーDX_替刃
ステッカスクレーパー
ステッカスクレーパーDX
超硬・硬鋼刃スクレーパーセット(2本組)
スクレーパーT-25・専用替刃
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)オルファ
通常価格7667972,6452,6777,475319 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)スチールスチールスチールスチール-合金工具鋼
刃幅(mm)40 / 39.52540251825
JANコード49894337340264989433721088498943373345649894337388714989433753928-
トラスココード373-5842373-5826373-5834373-5851373-8809-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング