ツール用品技術窓口

ステッカスクレーパー

通常単価(税別)
2,645
税込単価
2,910
通常出荷日:1日目

刃幅は40mmで刃全体に均等な力が加わり、効率よくスピーディーな作業ができます。刃は固定型としたので、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    スチール
  • 刃幅 (mm)
    40
  • JANコード
    4989433733456
  • トラスココード
    373-5834
  • 質量(g)
    110
  • 刃長(mm)
    18.5
  • 全長(mm)
    155
  • 刃厚(mm)
    0.25
  • 特長
    刃幅は40mmで刃全体に均等な力が加わり、効率よくスピーディーな作業ができます。刃は固定型としたので、ずれ込むことはありません。
  • 材質(グリップ)
    スチール

型番:

KZS-40
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KZS-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
スチール
刃幅(mm)
40
JANコード
4989433733456
トラスココード
373-5834
質量(g)
110
刃長(mm)
18.5
全長(mm)
155
刃厚(mm)
0.25
特長
刃幅は40mmで刃全体に均等な力が加わり、効率よくスピーディーな作業ができます。刃は固定型としたので、ずれ込むことはありません。
材質(グリップ)
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KZS-40
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,645
( 2,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃幅は40mmで刃全体に均等な力が加わり、効率よくスピーディーな作業ができます。刃は固定型としたので、ずれ込むことはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッカスクレーパーの型番KZS-40のページです。 型番KZS-40に関する仕様情報を記載しております。
ステッカスクレーパーのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
ステッカーはがし
5
満足度:5.0
使い勝手もよく、最後に残ったノリまで綺麗に取れるので良いです。でも最近は25mmタイプで済ませているのですが大きいものに...もっと読む
0人が参考にしています。
ダイヤルステッカーの剥離に
5
満足度:5.0
面倒くさいのがフロントガラスのダイヤルステッカー。 曲線になってるフロントガラスに対して、普通のスクレーパーでも削れるが...もっと読む
0人が参考にしています。
工場の掲示物剥がし
5
満足度:5.0
掲示物を両面テープで貼っていて剥がす時両面テープが残ってしまうがこの商品を使うと気持ちいいくらい簡単に剥がせます。
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
ステッカーやガスケット剥がしに利用。 大きさも丁度よく、使い勝手の良い工具です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッカスクレーパー
ステッカスクレーパーDX
ステッカスクレーパー_替刃
ステッカスクレーパーDX_替刃
超硬・硬鋼刃スクレーパーセット(2本組)
別たち・専用替刃
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)オルファ
通常価格2,6452,6777667977,475376 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)スチールスチールスチールスチール-合金工具鋼
刃幅(mm)402540 / 39.5251843
JANコード49894337334564989433738871498943373402649894337210884989433753928-
トラスココード373-5834373-5851373-5842373-5826373-8809-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング