17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステッカスクレーパーDX

通常単価(税別)
2,677
税込単価
2,945
通常出荷日:1日目

【特長】・25mm刃幅と丸型先端刃押えにより、力がかけやすく作業性に優れています・グリップ部には、別売...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    スチール
  • 刃幅 (mm)
    25
  • JANコード
    4989433738871
  • トラスココード
    373-5851
  • 質量(g)
    120
  • 刃長(mm)
    15
  • 全長(mm)
    150
  • 刃厚(mm)
    0.25
  • 特長
    25mm刃幅と丸型先端刃押さえにより、力が掛けやすく作業性に優れています。グリップ部には別売の替刃10枚組(KZS-2510)の収納スペースがあります。替刃が5枚付いています。
  • 材質(グリップ)
    樹脂

型番:

KZSS-25
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KZSS-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
スチール
刃幅(mm)
25
JANコード
4989433738871
トラスココード
373-5851
質量(g)
120
刃長(mm)
15
全長(mm)
150
刃厚(mm)
0.25
特長
25mm刃幅と丸型先端刃押さえにより、力が掛けやすく作業性に優れています。グリップ部には別売の替刃10枚組(KZS-2510)の収納スペースがあります。替刃が5枚付いています。
材質(グリップ)
樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KZSS-25
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677
( 2,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25mm刃幅と丸型先端刃押えにより、力がかけやすく作業性に優れています
・グリップ部には、別売の替刃10枚組(KZS-2510)の収納スペースがあります
・替刃が5枚付いています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッカスクレーパーDXの型番KZSS-25のページです。 型番KZSS-25に関する仕様情報を記載しております。
ステッカスクレーパーDXのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ステッカーはがし
5
満足度:5.0
かなり前から愛用していますが、本当に使いやすいです。新しくなってから替刃収納が出来るようになって更に満足しています。
0人が参考にしています。
ステッカー剥がしの隠れた名機
5
満足度:5.0
あらゆるステッカー剥がしの中でも、これなにげに凄い使いやすい。 かなり硬いシャンクに先端が替刃方式になってるので剛性が凄...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッカスクレーパーDX
ステッカスクレーパー
ステッカスクレーパーDX_替刃
ステッカスクレーパー_替刃
超硬・硬鋼刃スクレーパーセット(2本組)
スクレーパー NO.9155
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)ANEX
通常価格2,6772,6457977667,4751,709
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)スチールスチールスチールスチール-硬鋼
刃幅(mm)25402540 / 39.51825
JANコード49894337388714989433733456498943372108849894337340264989433753928-
トラスココード373-5851373-5834373-5826373-5842373-8809-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング