17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステッカスクレーパーDX_替刃

通常単価(税別)
797
税込単価
877
通常出荷日:1日目

材質(刃):スチール刃幅(mm):25刃長(mm):15質量(g):20

型番:

KZS-2510
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KZS-2510の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
スチール
刃幅(mm)
25
JANコード
4989433721088
トラスココード
373-5826
質量(g)
20
刃長(mm)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KZS-2510
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
797
( 877 )
1日目

詳細情報

基本情報

材質(刃):スチール
刃幅(mm):25
刃長(mm):15
質量(g):20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッカスクレーパーDX_替刃の型番KZS-2510のページです。 型番KZS-2510に関する仕様情報を記載しております。
ステッカスクレーパーDX_替刃のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
スクレーパーの替刃として
5
満足度:5.0
DX専用で、幅が25mmのタイプの替刃です。 結構薄く、しなるので他社の替刃より圧倒的に曲がるのが特徴です。
0人が参考にしています。
ステッカーはがしなど
5
満足度:5.0
KTCのスクレーパー用替え刃です。 刃の切れ味も良いですが、押さえつけたときのしなり方が絶妙で使いやすく、よくできた刃だ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッカスクレーパーDX_替刃
ステッカスクレーパー_替刃
ステッカスクレーパーDX
ステッカスクレーパー
超硬・硬鋼刃スクレーパーセット(2本組)
スクレーパーT-25・専用替刃
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)オルファ
通常価格7977662,6772,6457,475350 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)スチールスチールスチールスチール-合金工具鋼
刃幅(mm)2540 / 39.525401825
JANコード49894337210884989433734026498943373887149894337334564989433753928-
トラスココード373-5826373-5842373-5851373-5834373-8809-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング