17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

硬鋼刃スクレーパー

通常単価(税別)
2,4672,748
税込単価
2,7143,023
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。【仕様】材質:硬鋼(刃)

  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    硬鋼
  • 刃幅 (mm)
    18
  • 刃長(mm)
    50
  • 刃厚(mm)
    1.4
  • 特長
    摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。
  • 材質(グリップ)
    合板
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

KZ3S-18
KZ3-18A
硬鋼刃スクレーパー KZ3S-18規格表
硬鋼刃スクレーパー KZ3-18A規格表

外形図

KZ3S-18
KZ3-18A
硬鋼刃スクレーパー KZ3S-18外形図
硬鋼刃スクレーパー KZ3-18A外形図

注意・禁止事項

  • タガネやレパー、ナイフ代わりなどには使用しないでください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

全長(mm)

最小発注数量
4989433753959
373-5753
55
刃:硬鋼
グリップ:合板
180
2個
4989433753867
373-5770
50
-
-
118
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,748
( 3,023 )
3日目
2,467
( 2,714 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。
【仕様】
材質:硬鋼(刃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬鋼刃スクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬鋼刃スクレーパー
ステッカスクレーパー
ステッカスクレーパーDX
超硬刃スクレーパー
ステンレススクレーパーセット(2本組)
超硬・硬鋼刃スクレーパーセット(2本組)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,467-2,6452,6775,120 -3,653 -7,475
通常出荷日3日目〜1日目1日目3日目〜1日目〜1日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)硬鋼スチールスチール超硬ステンレス-
刃幅(mm)18402518-18
刃長(mm)5018.51550-51
刃厚(mm)1.40.250.2511.41.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング