17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステンレススクレーパー
KTC(京都機械工具)
スクレーパー(セラミック製)
エスコ
カーボンへら
井上工具

セラミックスクレーパー

通常単価(税別)
4,9796,415
税込単価
5,4777,057
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・耐久性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。・刃の両サイド面も使用可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    セラミック
  • 刃厚(mm)
    3
  • 特長
    耐久性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃の両サイド面も使用可能です。
  • 材質(グリップ)
    合板

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

KZ4S-18
KZ4-12・KZ4-18
セラミックスクレーパー KZ4S-18規格表
セラミックスクレーパー KZ4-12・KZ4-18規格表

※衝撃(叩く、こじる)や落下はチップを破損させる恐れがありますので取扱いにはご注意ください。
※セラミックチップのみの販売は行っておりません。

外形図

KZ4S-18
KZ4-12・KZ4-18
セラミックスクレーパー KZ4S-18外形図
セラミックスクレーパー KZ4-12・KZ4-18外形図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 刃長(mm)

  • 全長(mm)

  • 刃幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃長(mm)

全長(mm)

刃幅(mm)

最小発注数量
11.5
4989433734859
373-5788
30
38.5
145
-
2個
18
4989433734866
373-5796
52
47
175
18
2個
18
4989433753874
373-5818
50
47
115
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,128
( 5,641 )
3日目
6,415
( 7,057 )
3日目
4,979
( 5,477 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。
・刃の両サイド面も使用可能です。
・刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。
・削りカス・粘着ノリなどが刃に付着しません。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックスクレーパーのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
機械のガスケットはがし
5
満足度:5.0
ガスケットをはがす工具としては少々価格が高い印象もありますが、これだとガスケットがきれいにはがれます。価格なりの効果があ...もっと読む
1人が参考にしています。
固着物除去
5
満足度:5.0
硬く固着したものを取り除くために使用してますが簡単に取り除く事ができました。色々な用途に使えそうです。
1人が参考にしています。
エンジンのガスケットのはがし
5
満足度:5.0
このスクレーパーすごいです。固着したガスケットやわずかに残った表面の汚れなどきれいに取れます。正しく使えば相手側にキズが...もっと読む
1人が参考にしています。
オートバイ整備
5
満足度:5.0
エンジンのガスケット剥がしに使用しています 非常に切れ味が良いが、エンジン側に傷が入りにくく使いやすい 硬く固着している...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックスクレーパー
超硬刃スクレーパー
ステンレススクレーパー
ステッカスクレーパー
ステッカスクレーパーDX
ステンレススクレーパーセット(2本組)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,979-5,120 -1,708 -2,6452,6773,653 -
通常出荷日3日目〜3日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)セラミック超硬ステンレススチールスチールステンレス
刃厚(mm)311.40.250.251.4
特長耐久性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃の両サイド面も使用可能です。刃先には超硬チップを使用しています。-刃幅は40mmで刃全体に均等な力が加わり、効率よくスピーディーな作業ができます。刃は固定型としたので、ずれ込むことはありません。25mm刃幅と丸型先端刃押さえにより、力が掛けやすく作業性に優れています。グリップ部には別売の替刃10枚組(KZS-2510)の収納スペースがあります。替刃が5枚付いています。スタンダードなステンレススクレーパーのセットです。
材質(グリップ)合板合板合板スチール樹脂合板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング