17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレススクレーパー

通常単価(税別)
1,7082,776
税込単価
1,8793,054
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・スタンダードなステンレスのスクレーパーです。・従来品より柄が長く、奥まった場所での作業が容易...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

KZ1-10/15/22/30
KZ1S-15
ステンレススクレーパー KZ1-10/15/22/30規格表

※KZ1-10、KZ1-15は先端幅が狭いのでエッジを立てすぎないように注意してください。

ステンレススクレーパー KZ1S-15規格表

※先端幅が狭いのでエッジを立てすぎないよう注意してください。

外形図

KZ1-10/15/22/30
KZ1S-15
ステンレススクレーパー KZ1-10/15/22/30外形図
ステンレススクレーパー KZ1S-15外形図

注意・禁止事項

  • タガネやレバー、ナイフ代わりなどには使用しないでください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 刃長(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

刃長(mm)

全長(mm)

特長

RoHS?最小発注数量
10
4989433734835
373-5613
50
グリップ:合板
35
165
スタンダードなステンレスのスクレーパーです。
-
2個
15
4989433734842
373-5621
52
グリップ:合板
42
170
スタンダードなステンレスのスクレーパーです。
-
2個
22
4989433721026
373-5630
80
グリップ:合板
50
180
スタンダードなステンレスのスクレーパーです。
-
2個
30
4989433721033
373-5672
80
グリップ:合板
52
180
スタンダードなステンレスのスクレーパーです。
-
2個
15
4989433753843
373-5711
50
-
42
110
スタンダードなステンレスのスクレーパーです。
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,891
( 2,080 )
1日目
1,891
( 2,080 )
1日目
1,891
( 2,080 )
1日目
2,776
( 3,054 )
3日目
1,708
( 1,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなステンレスのスクレーパーです。
・従来品より柄が長く、奥まった場所での作業が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススクレーパーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
こびり付はがし
5
満足度:5.0
床に付いたこびり付き剥しに使用しました。柄の長さが短いので持ちやすく使い易かったです。
0人が参考にしています。
ステッカー剥がしに
5
満足度:5.0
水を付けながら剥がす作業にかなり向いています。 硬いし力が入れやすいのと、グリップも力が逃げにくいのでいいです。 ほんと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススクレーパー
ステンレススクレーパーセット(2本組)
ステッカスクレーパー
セラミックスクレーパー
ステッカスクレーパーDX
超硬刃スクレーパー
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,708-3,653 -2,6454,979 -2,6775,120 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目3日目〜1日目3日目〜
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレススチールセラミックスチール超硬
刃厚(mm)1.41.40.2530.251
材質(グリップ)合板合板スチール合板樹脂合板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング