17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロファイバーローラー万能用 4インチ・6インチ

マイクロファイバーローラー万能用 4インチ・6インチ

通常単価(税別)
423461
税込単価
465507
通常出荷日:1日目~2日目

塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。極細繊維を使用しているので...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    ポリエステル
  • 適合塗料
    水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
  • 適合塗面
    多用途
  • 特長
    塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。
  • 適合ハンドル
    TRF-S、TRF-L
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TMFR-13S-4/TMFR-13S-6

マイクロファイバーローラー万能用 4インチ・6インチ 図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 寸法(インチ)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

寸法(インチ)

適応塗面

適応塗料

内容量

RoHS?最小発注数量
4
4989999240115
437-3251
20.000
105
-
-
水性/ステイン系/1液型ウレタン/合成樹脂
1個
10
10個
6
4989999240122
437-3260
33.000
155
6
多用途
水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
1個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
423
( 465 )
1日目
461
( 507 )
2日目

詳細情報

基本情報

塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロファイバーローラー万能用 4インチ・6インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロファイバーローラー万能用 4インチ・6インチ
マイクロファイバーローラー 万能用 10本入
マイクロファイバーローラー(仕上用)
マイクロファイバーローラー(外装用)
ミドルローラー(仕上げ用)
スモールローラー(仕上用・10本入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格423-4,223 -489 -461 -9752,378 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目1日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
毛丈(mm)131361855
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
適合塗面多用途多用途平滑面粗面平滑面平滑面

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング