17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロファイバーローラー 万能用 10本入
  • マイクロファイバーローラー 万能用 10本入

マイクロファイバーローラー 万能用 10本入【10個入り】

通常単価(税別)
3,3773,707
税込単価
3,7154,078
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・10本入のお買い得パックです。・低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。・マイ...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ポリエステル
  • 適合塗料
    水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
  • 適合塗面
    多用途
  • 特長
    低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
  • 適合ハンドル
    TRF-S、TRF-L
  • 適応塗料
    水性 /油性 /アクリル /塩化ビニール
  • 内容量
    1袋(10個)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TMFR-134-10/TMFR-136-10

マイクロファイバーローラー 万能用 10本入 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4
4989999232615
432-9775
140.000
105
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
4989999232622
432-9783
200.000
155
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,377
( 3,715 )
2日目
3,707
( 4,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10本入のお買い得パックです。
・低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。
・マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。
・塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロファイバーローラー 万能用 10本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロファイバーローラー 万能用 10本入
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品
スモールローラー(仕上用・10本入)
スモールローラー(外装用・10本入)
TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(10本入)
マイクロファイバーローラー万能用 4インチ・6インチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,377-7122,378 -3,040 -3,607423 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
毛丈(mm)13135201313
その他オプションローラーセット----
材質1ポリエステル柄:ポリプロピレン(PP)ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○-水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○-水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング