ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

型番:

SSG-15S-LC
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSG-15S-LCの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガンセット
供給方式
吸上式
接続種類(空気)
G1/4
接続種類(塗料)
G1/4
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~200
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~150
ノズル口径詳細(mmφ)
1.5
パターン幅詳細(mm)
180
カップ容量(L)
0.75
空気使用量詳細(L/min)
130
霧化段階
汎用
質量(g)
594.000
材質1
本体:アルミダイカスト
材質2
接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
材質3
カップ:真鍮・アルミダイカスト
所要圧縮機(kW)
0.75~1.5
JANコード
4989999256833
トラスココード
449-9336
用途
小物塗装、中物塗装など。
内容量
1セット(ガン・カップ)
特長1
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、国内にて検査しています。

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm 取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
SSG-15S-LC
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,306
( 13,537 )
1日目

詳細情報

基本情報

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、国内にて検査しています。小物塗装、中物塗装など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mmの型番SSG-15S-LCのページです。 型番SSG-15S-LCに関する仕様情報を記載しております。
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm
TRUSCO スプレーガンカップ付セット
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット
スプレーガン&カップセット吸上式
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山H&Hアネスト岩田
通常価格12,30614,35720,89620,2559,22626,050
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
スプレーガン種類スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットカップ付きセット品
供給方式吸上式重力式重力式重力式吸上式重力
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G1/4G1/4G1/4G1/4--
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~21以下~2~2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング