ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネル

通常単価(税別)
25,790
税込単価
28,369
通常出荷日:5日目

高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    スチール
  • 表示内容
    矢印
  • レッド/ホワイト
  • 奥行  (mm)
    540
  • 高さ  (mm)
    360
  • トラスココード
    452-8760
  • 質量(g)
    8000.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    矢印部:ABS樹脂
  • 間口(mm)
    870
  • 特長
    高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。
  • 仕様
    点滅・流動切替式/ON-OFFスイッチ付
  • 矢印部
    ABS樹脂
  • 内容量
    1台

型番:

SKT-005FS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKT-005FSの仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
スチール
表示内容
矢印
レッド/ホワイト
奥行 (mm)
540
高さ (mm)
360
トラスココード
452-8760
質量(g)
8000.0
材質1
本体:スチール
材質2
矢印部:ABS樹脂
間口(mm)
870
特長
高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。
仕様
点滅・流動切替式/ON-OFFスイッチ付
矢印部
ABS樹脂
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKT-005FS

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,790
( 28,369 )
5日目

詳細情報

基本情報

高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネルの型番SKT-005FSのページです。 型番SKT-005FSに関する仕様情報を記載しております。
LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED矢印板誘導灯 フラッシャーパネル
フロア誘導サイン
駐車禁止灯
LED方向板DX
樹脂製矢印板(白矢印反射) 386-65
方向板
メーカーキタムラ産業ミツギロン工業ミツギロン工業アズワン三甲
通常価格25,7906322,29126,25111,2007,936
通常出荷日5日目4日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプ表示スタンドその他表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)スチールその他ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ABS樹脂ABS樹脂
表示内容矢印矢印駐車禁止矢印矢印矢印
レッド/ホワイトレッド/イエロー/ブラックレッド/ホワイトレッド/ホワイトレッド/ホワイト
奥行 (mm)540-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング