17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

持込機械届受理証 55-CV・880-V

持込機械届受理証 55-CV・880-V【5~10個入り】

通常単価(税別)
447477
税込単価
492525
通常出荷日:1日目

現場に会社や個人が所有する電動工具等を持ち込む際に必要になる持込機械届受理証。【特長】・サイズの小さな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    合成紙
  • 表示内容
    持込機械名
  • 取付方法
    貼付タイプ
  • 特長
    全建(一般社団法人全国建設業協会)の統一仕様です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

持込機械届受理証 55-CV・880-Vの詳細

55-CV 商品イメージ

55-CV 商品イメージ

880-V 商品イメージ

880-V 商品イメージ

持込機械届受理証 55-CV・880-Vの仕様

55-CV

  • サイズ:100×150mm
  • 材質:ステッカー

880-V

  • サイズ:50×80mm
  • 材質:ステッカー

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 縱(mm)

  • 横(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
100
150
4580284633690
452-4268
20/組
1パック(5枚)
1パック

5個入り

50
80
4580284633706
452-4276
8/組
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477
( 525 )
1日目
447
( 492 )
1日目

詳細情報

基本情報

現場に会社や個人が所有する電動工具等を持ち込む際に必要になる持込機械届受理証。
【特長】
・サイズの小さな機械に貼れるステッカー。
【用途】
・現場へ持込機械等使用届を提出後、このステッカーに必要事項を記入し機械に貼って使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

持込機械届受理証 55-CV・880-Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
持込機械届受理証 55-CV・880-V
蛍光標識 300mm×450mm
コンビネーションメッシュ SS-301~SS-304
入坑者一覧表標識(回転名札式)
大型横幕 CP-1
入坑者一覧表標識(写真ケース式)
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格447-1,311 -7,275 -14,709 -27,38233,497 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識--たれ幕・横幕-
材質(本体)合成紙ポリプロピレン(PP)その他その他その他その他
表示内容持込機械名-その他その他その他その他
取付方法貼付タイプビス止め(ビス付属)ひも止め(ひも付属)ビス止め(ビス別売)ヒモ止め上部スライド式吊りタイプ
特長全建(一般社団法人全国建設業協会)の統一仕様です。ISOの規格に準じたピクトを使用しているため、外国の方にも一目で表示内容が伝わります。蛍光色のためとても目を引く表示板です。タイトルに沿った内容を簡単に表示でき、わかりやすいマンガ標識タイプです。持ち運びも簡単です。入場している作業員の状況を把握できます。-入場している作業員の状況を把握できます。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング