ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガレージミラー GM(クリップ式)

通常単価(税別)
5,0523,766
税込単価
5,5574,143
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

クリップ式で取付簡単。用途:屋内外両用曲面率160R材質:ミラー:ガラス/枠:ABS樹脂

詳細を確認
  • ミラー形状
    丸型
  • ミラー材質
    ガラス
  • ミラー枚数
    1枚
  • タイプ
    取り付けタイプ
  • 用途
    屋内外両用
  • 注意板
  • サイズ (mm)
    φ200
  • サイズH (mm)
    340
  • サイズW (mm)
    230
  • サイズD (mm)
    47
  • 備考
    曲面率160R
  • JANコード
    4977720044897
  • トラスココード
    438-1572
  • 材質
    ミラー:ガラス/枠:ABS樹脂

型番:

GMC-200
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ガレージミラー GM(クリップ式) GMC-200外観図

GMC-200

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質備考
GMC-200200mmφミラー部:ガラス  本体:ABS樹脂曲面率:160R

使用方法・使用事例

使用事例

ガレージミラー GM(クリップ式) 使用事例-1
ガレージミラー GM(クリップ式) 使用事例-2

クリップ式で取付簡単!

GMC-200の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
ガラス
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
屋内外両用
注意板
サイズ(mm)
φ200
サイズH(mm)
340
サイズW(mm)
230
サイズD(mm)
47
備考
曲面率160R
JANコード
4977720044897
トラスココード
438-1572
材質
ミラー:ガラス/枠:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GMC-200
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0523,766
( 4,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

クリップ式で取付簡単。
用途:屋内外両用
曲面率160R
材質:ミラー:ガラス/枠:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガレージミラー GM(クリップ式)の型番GMC-200のページです。 型番GMC-200に関する仕様情報を記載しております。
ガレージミラー GM(クリップ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガレージミラー GM(クリップ式)
クリップタイプミラー
安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)
ガレージミラー GMH(角型)
ガレージミラー GMH(丸型)
ガレージミラー 450Φ
メーカー日本緑十字社コミーマイスト
通常価格5,05211,16614,6255,280 -5,260 -7,692
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
ミラー形状丸型丸型丸型角型丸型丸型
ミラー材質ガラスアクリルアクリルガラスガラスアクリル
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚1枚
タイプ取り付けタイプポールタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途屋内外両用室内専用室内専用屋内外両用屋内外両用屋内外両用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング