ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッション用接着剤 くっつくぞ

通常単価(税別)
657
税込単価
723
通常出荷日:1日目

安心クッション(蓄光タイプを除く)、PUクッション、ジャバラマットに使える接着剤。【特長】・カーボーイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他クッション
  • 付属品
    なし
  • 容量 (ml)
    20
  • 詳細色
    乳白色
  • JANコード
    4968124207490
  • トラスココード
    440-3207
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    ウレタン樹脂
  • 特長
    クッション専用の接着剤です。NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。
  • 用途
    コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。
  • ご使用の目安
    安心クッションコーナー用小・・・20個分 安心クッション90cm小・・・2本分
  • 内容量
    1本(20ml)

型番:

KS01
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

KS-01製品イメージ

KS-01製品イメージ

安心のクッションシリーズに使える接着商品。用途によって選べる。

1本あたりの使用目安

  • 安心クッションコーナー用小:20個
  • 安心クッションL字型90cm小:2本
  • PUクッション1M:1本
使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ PUクッション等、屋外用衝撃吸収材にも使用可能。

使用イメージ
PUクッション等、屋外用衝撃吸収材にも使用可能。

製品仕様

品番KS-01
容量20ml
パッケージサイズ(mm)約高113×巾30×奥18
重量約50g
材質ウレタン樹脂

KS01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
付属品
なし
容量(ml)
20
詳細色
乳白色
JANコード
4968124207490
トラスココード
440-3207
質量(g)
50
材質1
ウレタン樹脂
特長
クッション専用の接着剤です。NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。
用途
コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。
ご使用の目安
安心クッションコーナー用小・・・20個分 安心クッション90cm小・・・2本分
内容量
1本(20ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS01

内容量

最小発注数量
1本(20ml)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
657
( 723 )
1日目

詳細情報

基本情報

安心クッション(蓄光タイプを除く)、PUクッション、ジャバラマットに使える接着剤。
【特長】
・カーボーイ製のクッション専用設計で、あらゆる場所に施工可能。
【用途】
・コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着にも使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッション用接着剤 くっつくぞの型番KS01のページです。 型番KS01に関する仕様情報を記載しております。
クッション用接着剤 くっつくぞのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッション用接着剤 くっつくぞ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
PUクッションL字型(トラ柄)
転バンゾ
コーナー用クッション
安全クッション コーナー用
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ日本緑十字社ミスミ
通常価格6571357,0201,3243,836 -2,460 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションシートタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
付属品なし-あり-なしあり
容量(ml)20-----
詳細色乳白色クリア---
JANコード4968124207490496812420957949681242042154968124207476--

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング